Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Preço
63 686 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1154 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFD200988
N°. de ref. de armazém0FD200988
Número de catálogoCU2409031
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1154 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBaton Rouge, LA
Preço
Preço sem IVA63 686 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesINSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone