キャタピラー 299D2

キャタピラー 299D2

価格
78,568 USD
製造年
2018
使用時間数
683 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 299D2
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFD203322
ユニット番号0FD203322
カタログ番号CU4295873
製造年2018
使用時間数683 h
アメリカ
所在地Lake Charles Rents, LA
価格
税別価格$78,568
税金-
税込み価格-
Features
その他情報*299D2 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
*CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
*CONTROL, ISO, PROP
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
LOUISIANA CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Customer Support Rep
電話:+1 866 843 7440
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で