Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Cena
55 400 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
2358 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 299D2
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyFD200614
Nr ew. wew.6CR5990
Numer kataloguCU2455197
Rok produkcji2016
Godzin2358 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaKansas City, MO
Wycena
Cena bez VAT55 400 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

299D2 2016
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120 LPM)
HYDRAULIC CONTROLS - HIGH FLOW
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY EQUIPMENT COMPANYPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon