Caterpillar 299D

Caterpillar 299D

Preis
52.900 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1015 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.HCL00798
GerätenummerHCL798A
KatalognummerCU4312576
Baujahr2013
Std1015 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLafayette, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.52.900 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
PILOT CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • GutOutside of cab has some scuffs throughout
  • Gut
  • Gut
  • GutLeft side fender has some scratches with surface corrosion
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutStep is bent
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Too cold to test
  • GutBroken vent louver
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHas a few scratches on front glass
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • NeinOil level low
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • None
kühlsystem
  • GutHas some bent fins
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBack red lights don not work
  • Gut
  • SchlechtAux Electrical connector is damaged
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • GutHas a little play
  • Gut
  • GutHas some chips and corrosion on lower part of arms
  • GutUpper loader pins need shimmed
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt40% worn
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Joshua Walker
Telefon:+1 317 860 3355
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch