卡特彼勒 299D

卡特彼勒 299D

价格
向卖家询价
年份
2015
使用小时
1031 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 299D
产品类别滑移装载机
生产号/编号GTC02314
内部库存编号UE4120
目录编号CU4350620
制造年份2015
使用小时1031 小时 h
国家美国
机器位置Elmhurst, IL
定价
不含税价格向卖家询价
-
含税价格-
Features
配件
RIDE CONTROLRIDE CONTROL
其他信息INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
CONVERSION ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SEAT BELT, 2"
LANE 2 ORDER
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 串联/齿轮/轴承/链
  • 铲斗
  • 底盘
总体外观
  • 一般bent
  • 良好
  • 一般damage
  • 良好
  • 良好
  • 良好areas repainted/overspray
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ok
  • Fuel Filter Change message appears
  • 良好
  • 一般broken mirror
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好too cold to check
发动机
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • red
  • normal
  • none
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
  • 良好
  • 一般jerky response when engaging into for/rev
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 良好
  • 良好
  • 良好minor play
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般will not lock on to bucket/loose
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
张紧轮良好
滚轮良好
滚轮架良好
链轮良好
履带/皮带状况Fairmisc cuts
磨损百分比50
履带/皮带宽度18"
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ALTORFER INDUSTRIES见库存网站选择联系人
Mike Jacob
电话:+1 630 516 4456
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话