Caterpillar 299D

Caterpillar 299D

Preis
55.500 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1606 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.GTC02236
GerätenummerEQ0142330
KatalognummerCU4362542
Baujahr2015
Std1606 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMiddletown, KY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.55.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationencomes with multi-purpose bucket

2 SPEED CONTROL
STD FLOW
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
HYDRAULICS, PRO WT
90" MULTI-PURPOSE BUCKET
MULTIPURPOSE BUCKET
BUCKET
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Angemessen
  • Jarear cab mount bracket broken
  • Ja
  • Nein
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Schlechtblows hot air
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Schlechtdoor glass scratched/seal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/8 tank
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Angemessenhad to jump battery to charge
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Schlechtstep & sides bent
  • Gut
  • Gut
  • Guts/n 65SSMP004482
  • Schlecht
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt80%
Ketten- / Riemendicke86
Ketten- / Riemenbreite450 X 86n X 60
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32685
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch