Caterpillar 299D

Caterpillar 299D

Prix
62 124 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1907 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 299D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGTC01864
N° de stock0GTC01864
Numéro de catalogueCU2297457
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1907 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBelle Chasse Rents, LA
Prix
Prix (hors TVA)62 124 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsBATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHTS, BEACON
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone