Caterpillar 299D

Caterpillar 299D

Preis
48.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1618 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.GTC02104
Gerätenummer1102037
KatalognummerCU2517390
Baujahr2015
Std1618 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.48.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
GABELNFORKS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
Zusätzliche InformationenFORKS
AUXILIARY HYDRAULICS
2 SPEED TRAVEL
LIGHTING
OROPS
SELF LEVELING
RIDE CONTROL
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • GutThe front of the cab has been sanded on to remove cement splatters
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutminor cement splatters on front of machine & coupler
  • Gut
  • AngemessenScreen on engine compartment door has a couple of dents & small holes
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Full tank
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Angemessenmachine has a non Cat pallet fork attachment. The mast is bent and the right fork is bent a little.
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gutmanual
  • no bucket with machine
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt30%
Ketten- / Riemendicke21/4 in
Ketten- / Riemenbreite18 in
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good Retail machine.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch