Caterpillar 299D

Caterpillar 299D

Prix
61 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1108 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 299D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGTC01798
N° de stockEQN082491
Numéro de catalogueCU4314317
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1108 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementNorfolk, NE
Prix
Prix (hors TVA)61 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations299D CTL DCA1
BATTERY, XHD 1000
BELT, SEAT, 2"
CAB, (A/C), (C3)
CONVERSION ARRGMT
DISPLAY, ADV, LCD
DOOR, CAB, POLY
HEATER, ENG. 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
MULTI-TERRAIN LOADER
PKG, PERFORMANCE,(H3)
299D CTL
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
RUBR BLT, 2S, TF
SEAT, AIR SUSP,VIN
TRK, RUBR, 17.7 IN
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Assez bienEyebrow has a small bend in it
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is scratched and peeling in spots
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCab entry steps are bent
  • OuiMachine needs washed and cleaned
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • BienAmbient air temperature was too cold to test
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPoly cab door is scratched and scuffed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bienDusty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • BienMachine tracked and steered properly
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Assez bienBucket cylinder rod end pins have a fair amount of play in them
  • BienElectric coupler
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementBien
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Tracks and undercarriage were packed with mud making it hard to inspect them
Pourcentage d'usés50%
Largeur de la chaîne/bande de roulement18"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone