Caterpillar 299 D 2

Caterpillar 299 D 2

Prezzo
64.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1777 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 299 D 2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieFD201280
N. stock1148564
Numero di catalogoCU4357367
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1777 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFayetteville, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 64.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
RISCALDAMENTOHEATER / DEFROSTER
2 VELOCITÀ DI MARCIA2 SPEED TRAVEL
BENNABUCKET
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTOLIVELLAMENTOSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • BuonoNormal wear needs paint is scraped
  • Buono
  • BuonoAdded counter weights.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientescrapes & scratches, rear decals tattered some
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientestep on bucket attachment is broken
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 100%
  • 75%
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • SufficienteNormal wear
  • SufficienteNormal wear
  • SufficienteNormal wear
  • Buononew
  • Buono
  • SufficienteNormal wear Manual coupler
  • .56 cu 78 inch GP Cat
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliFairNormal wear
RulloFairNormal Wear Starting to thin
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceGoodnew
Stato cingoli/cinghieFairNormal wear
Notehas several small nicks & cuts in track belt tread
Percentuale usurata50% worn
Larghezza cingolo/cinghia18 inch
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Good Retail machine
  • .
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente