Caterpillar 299 D 2

Caterpillar 299 D 2

Prezzo
65.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1426 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 299 D 2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieFD201282
N. stock1148565
Numero di catalogoCU4359812
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1426 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFayetteville, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 65.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ANTIFURTOANTI-THEFT SYSTEM
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
RISCALDAMENTOHEATER / DEFROSTER
2 VELOCITÀ DI MARCIA2 SPEED TRAVEL
BENNABUCKET
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTOLIVELLAMENTOSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • Sufficientepaint is scraped
  • Buono
  • Buono
  • Need to be performed
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientescrapes & scratches, decals worn and a little tattered
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteengine compartment door dented, door screen is torn, has broken welds where attached to door frame
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Sufficientecab door glass and windows are a little cloudy, scraped
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 65%
  • 35%
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • SufficienteSome minor fin damage
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • SufficienteNormal wear
  • Buono
  • SufficienteBent out on right side
  • Buononew cutting edge
  • Buonopaint is scraped on front of lift frame
  • SufficienteNormal wear
  • Sufficientenormal wear
  • BuonoManual
  • .62 yds 78 inche GP Bucket
  • R1175BK21010
  • has cement on & inside bucket
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliGoodNormal wear
Percentuale usuratanew
Larghezza cingolo/cinghia18 inch
RulloBuono
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceGoodnew
Stato cingoli/cinghieGoodnew
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Good Retail machine.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente