Caterpillar 299 D 2

Caterpillar 299 D 2

Preis
62.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1853 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299 D 2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FD201408
Gerätenummer1154629
KatalognummerCU4386046
Baujahr2016
Std1853 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.62.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • GutSHOWING SOME RUST
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHAS SEVERAL SCRAPES ACROSS REAR DOOR
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSHOWING SOME LIGHT RUST IN A FEW LOCATIONS, OVERALL DECENT CONDITION
  • Gut
  • Gut
  • GutSOME LIGHT SCRAPES
  • Gut
  • NeinSALE LOT CLEAN
  • JaENGINE OIL SAMPLED
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNOT WORKING
  • Gut
  • GutINSTALLED JUNE OF 2016
  • AngemessenSEAT HEATER IS NOT WOKING
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/4
  • 1/8
  • RADIO IS NOT WORKING
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHEAT SHIELD IS WORN
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
  • VIBRATION NOISE CAN BE HEARD DURING LOW IDLE DUE TO CRACKED MOUNTING POINT ON BRACKET MOUNTED TO VALVE COVER. (NOISE GOES AWAY DURING NORMAL OPERATION, NO MAJOR ISSUES RESULTANT AT THIS TIME)
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaCORD NOT INSTALLED IN BACK OF SEAT
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • AngemessenHAS SOME PLAY
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTEETH ARE 25% WORN
  • 78"
  • SCRAPES AND RUST
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGoodSOME WEAR TO THEM
Ketten- / RiemenzustandGoodNEW TRACK BELTS
Anmerkungen - LAUFWERK 1PAINT STARTING TO WEAR OFF ON TRACK FRAMES, SHOWING RUST
Prozentsatz abgenutztTREAD IS 0% WORN, BASED ON NEW TRACKS THAT MEASURE 32/32
Ketten- / Riemenbreite15 3/4"
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Niederlande
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch