Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prix
61 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1053 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 289D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTAW02460
N° de stock438938
Numéro de catalogueCU2450532
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1053 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWindsor, CO
Prix
Prix (hors TVA)61 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informationsPACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
INCLUDES:
STANDARD FLOW - 23 GPM (87
DUAL SELF LEVEL
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HE
DOOR, CAB, GLASS
DISPLAY, ADVANCED, LCD
QUICK COUPLER, ELECTRIC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
RADIO READY
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 C
0P0800/975 GD 12/7/16
BUCKET, 84" BOT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone