Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prix
56 500 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1019 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 289D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTAW05830
N° de stock6CR6104
Numéro de catalogueCU2483511
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1019 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOlathe, KS
Prix
Prix (hors TVA)56 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE

*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*289D CTL TIER 4 FINAL HRC
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
289D 2016
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
DUAL SELF LEVEL
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PL522 INSTALLED 3/29/18
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone