Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prezzo
62.850 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
428 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 289D
CategoriaPale skid steer
Numero di serieTAW07332
Numero di catalogoCU4353315
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo428 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaCalgary, AB
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 62.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni17.7" TRACKS @ 60% OR BETTER
2 SPEED WITH RIDE CONTROL & STANDARD FLOW HYDRAULICS
AM/FM RADIO & LED LIGHTING
CAB, HEAT, A/C, & AIR SUSPENSION HEATED SEAT
EPA DECAL - US & CALIFORNIA
HYDRAULIC QUICK ATTACH & 84" BUCKET
ISO/ H PATTERN CONTROL CHANGER
LCD DISPLAY WITH BACK UP CAMERA
POLY CAB DOOR
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
PT & HYD WTY TO MAY 18/19 OR 2000 HRS COND APPLY
QUALIFIES AS A FINNING PREMIUM USED UNIT
RETURN TO DIG & WT HARNESS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADAVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Canada
Telefono:+1 855 743 7979
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente