キャタピラー 289D

キャタピラー 289D

価格
68,500 USD
製造年
2014
使用時間数
260 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 289D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーTAW00746
ユニット番号EQN014981
カタログ番号CU2121061
製造年2014
使用時間数260 h
アメリカ
所在地Lincoln, NE
価格
税別価格$68,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
ヒータHEATER / DEFROSTER
2速走行2 SPEED TRAVEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
セルフ・レベリングSELF LEVELING
その他情報BATTERY HEAVY DUTY 880 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT MACHINE EXTERNAL
DISPLAY ADVANCED LCD CAMERA
DOOR CAB GLASS
HEATER ENGINE COOLANT 120V
HYDRAULICS PROPORTIONAL WT
INSTRUCTIONS ANSI NACD
INSTRUCTIONS ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK DOMESTIC TRUCK
PACKAGE PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER ELECTRIC
RADIO AM/FM CD BLUETOOTH
RIDE CONTROL NONE
ROPS ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT 2 SPD TF IDLERS
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH HEAT
SEAT BELT 2"
TRACK RUBBER 17.7 IN (450MM)
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPaint has some minor scratches and scuffs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいNeeded minor cleaning at the time of inspection
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 普通Dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Engine ran and operated properly
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear work lights are inoperable
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良いMachine seemed to track and steer properly
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良いElectric coupler functions properly
  • Didnt have a bucket on it at the time of inspection
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態良い
摩耗割合5%
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で