キャタピラー 289D

キャタピラー 289D

価格
56,500 USD
製造年
2016
使用時間数
994 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 289D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーTAW05047
ユニット番号6CR5911
カタログ番号CU2433007
製造年2016
使用時間数994 h
アメリカ
所在地Topeka Area, KS
価格
税別価格$56,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報WORK READY

289D 2016
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
条件
良い
普通
不良
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FOLEY EQUIPMENT COMPANY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Contact Us
電話:+316 943 4211
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で