Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prijs
46.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1409 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 289D
CategorieSchrankladers
SerienummerTAW04303
Voorraad nummerTAW04303
Catalogus nummerCU4290445
Jaar2016
Uren1409 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFenton, MO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 46.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ANTIDIEFSTALSYSTEEMANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
RijregelingRIDE CONTROL
VerwarmerHEATER / DEFROSTER
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
BakBUCKET
HYDRAULIEK, STANDAARDSTROOMHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ZELFNIVELLERENDSELF LEVELING
AMICSAMICS
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Extra informatie84IN TOOTH BUCKT
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • bak
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakBroken step bracket on bucket coupler.
  • Nee
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • NeeNot functional
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
motor
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • None
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • GoedNeeds a new battery. Jump started but did not restart after warmed up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
hydrauliek
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • ZwakWear strips worn through. Bottom of bucket dented, wore through in 2 places.
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen25% worn
  • .82 cubic yards
  • Some wear in bucket mounting area.
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGeselecteerde Afdelingen
RolGeselecteerde Afdelingen
RollenframeGoed
KettingwielGeselecteerde Afdelingen
Rups/Riem conditiePoorBoth tracks are at end of life.
OpmerkingenSprockets, idlers and rollers appear to be original butcare in fair condition
Breedte rups/riem18”
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine appearance and operation are overall good. Needs a new battery, backup alarm and track belts. All other machines systems function correctly
  • Bottom of bucket is in poor condition
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Department
Telefoon:+1 636 3844021
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon