Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preço
72 501 USD
Ano
2014
Horas de utilização
1252 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieTAW02080
N°. de ref. de armazém0TAW02080
Número de catálogoCU2524406
Ano de fabrico2014
Horas de utilização1252 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLafayette, LA
Preço
Preço sem IVA72 501 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesENDS: 19MAR2020 - 2052 HOURS

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL421
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone