キャタピラー 289D

キャタピラー 289D

価格
45,500 USD
製造年
2015
使用時間数
1629 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 289D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーTAW03062
ユニット番号5CR5732
カタログ番号CU2288405
製造年2015
使用時間数1629 h
アメリカ
所在地Wichita, KS
価格
税別価格$45,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

289D 2015
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120 LPM)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
WORKTOOL HARNESS
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FOLEY EQUIPMENT COMPANY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Contact Us
電話:+316 943 4211
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で