Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preis
47.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2014 Std. h
Videos von Caterpillar 289D
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 289D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TAW02541
Gerätenummer1089445
KatalognummerCU2548890
Baujahr2015
Std2014 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.47.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
SELF LEVELING
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • GutMINOR SCRATCHES
  • Gut
  • Gut
  • GutCOUPLE MINOR DENTS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSOME RUST SPOTS AROUND FRONT FRAME, FAIRLY NORMAL WEAR FOR HOURS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • NeinSALE LOT CLEAN
  • JaENGINE OIL SAMPLED
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • GutLABEL IS STARTING TO WEAR OFF THE SWITCH
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutINSTALLED OCT OF 2014
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • 7/8 FULL
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaNORMAL
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLEFT SIDE ATTACHMENT RUNNING ALONG THE LOADER ARMS IS WORN
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • AngemessenRIGHT SIDE UPPER DRIVE MOTOR HOSE IS WORN INTO THE STEEL BRAIDING
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • NO BUCKET WITH MACHINE
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt21/32 TREAD DEPTH 34% WORN
Ketten- / Riemendicke2.5IN COMPLETE THICKNESS
Ketten- / Riemenbreite17.75 IN WIDE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch