Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preço
46 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
1902 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieTAW00371
N°. de ref. de armazémTAW00371
Número de catálogoCU4351404
Ano de fabrico2014
Horas de utilização1902 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSpringfield, MO
Preço
Preço sem IVA46 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
SISTEMA ANTIFURTOANTI-THEFT SYSTEM
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
DESLOCAMENTO DE DUAS VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AutonivelamentoSELF LEVELING
AMICSAMICS
BLUETOOTHBLUETOOTH
Outras informaçőesBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • RuimRoof damage near right front light. Right front cab pillar damaged near grab rail.
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Não
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDoor has polycarbonate window with wiper arm scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
motor
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • None
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • RuimHad to jump start but did restart after warmed up.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
hidráulica
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Regular
  • Regular
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasRegular
RoleteRegular
Estrutura do roleteBom
Roda motrizRegular
Condição da Esteira/correiaRegular
Notas - MATERIAL RODANTERollers, idlers and sprockets appear to be original but in good condition
Percentual gasto25%
Largura da Esteira/correia18”
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in overall good condition. All machine systems function correctly.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FABICK CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Department
Telefone:+1 636 3844021
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone