Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Precio
38,500 USD
Año
2015
Horas de uso
1655 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieTAW03196
Numéro D'unidadG14-768M
Numero de catálogoCU4318949
Año de fabricación2015
Horas de uso1655 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 38,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más información** • OROPS • AUX/STANDARD HYDS • 2 SPD • 18" TRACKS • QC • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
RIDE CONTROL, NONE
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
SEAT BELT, 2"
CONVERSION ARRANGEMENT
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT, SUSPENSION, VINYL
ROPS, OPEN (C1)
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
ENGINE S/N# 8FA2424
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStep dings
  • Clean and degrease for sale
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Orops
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteInop
  • Bueno
  • BuenoMay 2018
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaBueno
RodilloBueno
Bastidor de rodilloBueno
Rueda motrizBueno
Condición de la cadena/correaFairTread cuts
Porcentaje desgastado25 to 30%
Ancho de cadena/correa18"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Derek Scott
Teléfono:+1 704 596 8880
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono