Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prix
48 900 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1481 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 289D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTAW03412
N° de stock5CR5759
Numéro de catalogueCU2288419
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1481 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKansas City, MO
Prix
Prix (hors TVA)48 900 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DISPLAY, ADVANCED, LCD
QUICK COUPLER, ELECTRIC
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CONVERSION ARRANGEMENT
RADIO READY
SEAT BELT, 2"
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
LANE 1 ORDER
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120 LPM)
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
DUAL SELF LEVEL
WORKTOOL HARNESS
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
289D CTL TIER 4 FINAL HRC 2015
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone