Caterpillar 289C2

Caterpillar 289C2

Preţ
35.000 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
1604 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 289C2
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereRTD01134
Numar de stoc internRTD01134
Număr de catalogCU2449224
An de fabricație2013
Ore de utilizare1604 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiJefferson City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
SISTEM HIDRAULIC CU DEBIT ÎNALTHIGH FLOW HYDRAULICS
Alte informaţiiCONVERSION ARRANGEMENT
BELT, SEAT, 2"
RADIO READY
DOOR, CAB,POLYCARB
289C2 COMPACT TRACK LOADER
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
HYDRAULICS, HIGH FLOW XPS
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL2)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
IDLERS, TRIPLE FLA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Rusty door hinges
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPolycarbonate cab door glass has a wiper scratch
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
motor
  • AcceptabilăMissing dust ejector
  • NecorespunzătoareBelts need to be replaced. Dried out and cracked.
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • AcceptabilăHad to jump start but restarted after warmed up
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBent hose guard
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Roţi intermediareGoodTriple flange
RolăGoodTriple flange
Cadru rolăBună
Roată de lanţAcceptabilă
Stare şenilă/cureaAcceptabilă
Note - ŞasiuWill need sprockets and tracks soon
Procent uzură90%
Lăţime şenilă/curea17.7”
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine is in overall good condition. All systems function correctly
  • Sprockets and tracks have roughly 10% life remaining
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FABICK CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon