キャタピラー 289C2

キャタピラー 289C2

価格
36,000 USD
製造年
2012
使用時間数
1410 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 289C2
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーRTD00301
ユニット番号RTD00301
カタログ番号CU2303176
製造年2012
使用時間数1410 h
アメリカ
所在地Foristell, MO
価格
税別価格$36,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
ヒータHEATER / DEFROSTER
2速走行2 SPEED TRAVEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
セルフ・レベリングSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
その他情報INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
*HYDRAULICS, STANDARD FLOW
*SEAT BELT, 2"
*CONVERSION ARRANGEMENT
*RADIO READY
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 1 ORDER
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
*SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
*ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
*PACKAGE, PERFORMANCE, (TL2)
*IDLERS, STANDARD
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*DOOR, CAB, GLASS
*289C2 COMPACT TRACK LOADER
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Above average rust for hours on machine
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Feb 2012, out of date
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 7/8
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえOil is over full
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • N
  • White/Blueish smoke upon starting. Lasted ten seconds then went away.
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 不良Had to jump start. May ned batteries
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケットFairBoth sides have flat spots in wells of sprockets.
トラック/ベルトの状態FairRubber on both tracks chewed up pretty bad.
注記 - アンダーキャリッジBushings for undercarriage bad.
摩耗割合50-60%
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FABICK CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dave Modglin
MO
電話:+1 636 3435900
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で