Caterpillar 289C2 C3T2

Caterpillar 289C2 C3T2

Prix
49 620 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
1473 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 289C2 C3T2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationRTD01259
N° de stockLKC00853U
Numéro de catalogueCU2537635
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1473 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHurricane, UT
Prix
Prix (hors TVA)49 620 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Autres informationsLANE 2 ORDER
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL2)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, GLASS
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
RADIO, AM/FM CD PLAYER
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
IDLERS, TRIPLE FLANGE
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, MANUAL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACK, DOMESTIC TRUCK
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
USED 7/28/17 EK
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHEELER MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Michael Harding
Téléphone:+1 801 978 1673
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone