Caterpillar 289 D

Caterpillar 289 D

Preis
49.500 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1867 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 289 D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TAW02654
Gerätenummer1094582
KatalognummerCU4352547
Baujahr2015
Std1867 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.49.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
BEACON
BUCKET
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
PILOT CONTROL
SELF LEVELING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • GutSOME RUST
  • AngemessenSMALL CEMENT SPOTS ON FRONT OF CAB FRAME
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCEMENT MATERIAL STUCK ON FRONT FRAME, HAS SOME SCRAPES ALONG SIDE DECALS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • NeinSALE LOT CLEAN
  • JaENGINE OIL SAMPLED
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutINSTALLED JUNE OF 2018
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • GutHAS SOME PLAY
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSOME RUST AROUND FRAME
  • Gut
  • 0.62yd3
  • BUCKET HAS RUST
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Anmerkungen - LAUFWERKPAINT WORN WITH RUST
Anmerkungen - LAUFWERK 1CEMENT MATERIAL STUCK ON FRAMES
Prozentsatz abgenutzt50
Ketten- / Riemendicke19
Ketten- / Riemenbreite18in
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch