Caterpillar 289 D

Caterpillar 289 D

Preço
52 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
2255 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 289 D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieTAW05285
N°. de ref. de armazém1151883
Número de catálogoCU4357437
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2255 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFayetteville, NC
Preço
Preço sem IVA52 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
DESLOCAMENTO DE DUAS VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AutonivelamentoSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • RegularNormal scratches
  • Bom
  • Bom
  • RegularNormal scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularlittle dull, scrapes & scratches
  • Bom
  • BomSome wear and scratches around cover
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • BomSecuring bolt is missing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularcab door glass has scrapes & scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularworks properly, blade is worn
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • 1/8 tank
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Regularvery worn
  • Regularbucket mounts have been patched & rewelded
  • Regularworn
  • Regularworn
  • Regularsmall crack left side of lift arm frame
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • 78 in. CAT mp bucket
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasFairthinning
RoleteFairsome wear
Estrutura do roleteBom
Roda motrizGoodnew
Condição da Esteira/correiaFairSeveral cuts and splits
Percentual gastotread depth 15 mm, 60% worn
Largura da Esteira/correia18 inches
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Fair Retail machine.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone