Caterpillar 289 D

Caterpillar 289 D

Preis
48.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1499 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 289 D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TAW02499
Gerätenummer1124007
KatalognummerCU4355844
Baujahr2015
Std1499 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.48.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche InformationenAUXILIARY HYDRAULICS
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
OROPS
2 SPEED TRAVEL
PILOT CONTROL
SELF LEVELING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • GutOROPS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenlittle dull, has a few scrapes & scratches, some surface rust
  • Gut
  • Gutboth rear corners have small holes where counterweights were once mounted
  • Angemessenfront steps are bent a little (ok)
  • Nein
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Guthas floor mat
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessensmall burn spots in bottom seat cushion, can not adjust seat, slide is seized and very rusty
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 3/4 tank
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • normal
  • normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • (boom) material handler, sn# PRSS00608
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gutmanual
  • no bucket with machine
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenFairboth roller frames have a lot of surface rust
AntriebsradFair50%
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt50%
Ketten- / Riemenbreite18 in.
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Fair Retail machine.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch