Caterpillar 287D

Caterpillar 287D

Preis
45.911 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1050 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 287D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.HMT00661
KatalognummerCU4353549
Baujahr2015
Std1050 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNovi, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.45.911 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
LIGHTING
PILOT CONTROL
SELF LEVELING
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHAS BEEN TOUCHED UP IN PLACES
  • AngemessenSMALL DENT IN UPPER GRILLE SCREEN
  • Gut
  • AngemessenSTEP BENT
sicherheitsvorkehrungen
  • GutWORKING
  • GutWORKING
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • Gut
  • GutWORKING
  • GutCAB GLASS AND MIRROR IN PLACE
  • Gut
  • Gut
  • GutWORKING
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtAIR SUSPENSION INOP, SEAT HEAT SWITCH INOP
  • Gut
  • Gut
  • JaWORKING
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
  • POWERED BY CAT C3.3B. 4-CYL TURBO DIESEL
  • OPERATED IN NORMAL RANGE
  • NORMAL
kühlsystem
  • Gut
  • GutHYDRAULIC DRIVE
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • GutALL FLOODLIGHTS WORKING
  • Gut
  • Gut
  • JaELEMENT IN PLACE, CORD MISSING
  • Nein
hydraulik
  • GutAUTO BUCKET LEVELER WORKING
  • Gut
  • Gut
  • GutOPERATES GOOD, CYCLE TIMES GOOD
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • GutLEFT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • GutDRIVES AND STEERS GOOD
  • Gut
  • GutTWO SPEED WORKING
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • GutELECTRIC OPERATED COUPLER
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderFairFRONT IDLERS SHOW SOME LIGHT CUTS AND CHUNKING
RolleFairLIGHT CUTS IN LOWER ROLLERS
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGoodSQUIRREL CAGE REPLACED 1032HRS
Ketten- / RiemenzustandFairOUTER BELT EDGES TORN/CORDS SHOWING
Prozentsatz abgenutzt~50%
Ketten- / Riemendicke27/32nds CLEAT HEIGHT
Ketten- / Riemenbreite18in WIDE BELTS
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • RUNS AND OPERATES GOOD
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch