キャタピラー 287D

キャタピラー 287D

価格
70,900 USD
製造年
2016
使用時間数
205 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 287D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーHMT00782
ユニット番号EQN069272
カタログ番号CU2542520
製造年2016
使用時間数205 h
アメリカ
所在地North Platte, NE
価格
税別価格$70,900
税金-
税込み価格-
Features
その他情報BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
287D MTL TIER 4 FINAL HRC
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNo visible defects are present.
  • 普通There is a large paint scuff present on the rear engine compartment door.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいMinor dirt.
  • いいえNo samples were taken at this time.
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はいThe decals are written in English.
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はいROPS certification, ISO:3471-2008. FOPS certification, ISO:3449-2005 Level I.
  • One of the heat duct louvers is missing out of the left air vent pillar.
エンジン
  • 普通Air cleaner is in need of replacement.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はいThe engine conforms to 2015 US and California emission standards.
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red, ELC
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The BOE is worn an estimated 40%.
  • 良い
  • 良い
  • 普通The right side bucket drop pin is seized and will not lock in the down position.
  • .82 cubic yard
  • 65SSHC012155
  • The machine is equipped with a Caterpillar 84" general purpose bucket.
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態良い
トラック/ベルトの厚さ31/32" tread depth
トラック/ベルトの幅18" belt width
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で