Caterpillar 287D

Caterpillar 287D

Prix
70 250 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
304 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 287D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationHMT00999
N° de stockEQN088323
Numéro de catalogueCU4356254
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation304 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDoniphan, NE
Prix
Prix (hors TVA)70 250 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PLAQUE CECE PLATE
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIQUE À DÉBIT ÉLEVÉHIGH FLOW HYDRAULICS
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informations287D MTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiMachine needs washed and cleaned
  • NonNot at this time
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • OuiISO : 3471-2008
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNot at this time
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Orange
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementBien
Largeur de la chaîne/bande de roulement18"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone