キャタピラー 287D

キャタピラー 287D

価格
53,900 USD
製造年
2014
使用時間数
776 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 287D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーHMT00306
ユニット番号EQN076296
カタログ番号CU4272708
製造年2014
使用時間数776 h
アメリカ
所在地Norfolk, NE
価格
税別価格$53,900
税金-
税込み価格-
Features
その他情報BATTERY HEAVY DUTY 880 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT MACHINE EXTERNAL
DISPLAY ADVANCED LCD CAMERA
DOOR CAB GLASS
HEATER ENGINE COOLANT 120V
HYDRAULICS PROPORTIONAL WT
INSTRUCTIONS ANSI NACD
INSTRUCTIONS ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK DOMESTIC TRUCK
PACKAGE PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER ELECTRIC
RADIO AM/FM CD BLUETOOTH
RIDE CONTROL NONE
ROPS ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH HEAT
SEAT BELT 2"
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Paint is scratched and scuffed
  • 普通Hood grill is dented and welds that mount it to the door are broken
  • 良い
  • 普通Cab entry step is bent
  • はいMachine needs washed and cleaned
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良いAmbient air temperature was too cold to test properly
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Cover over motor is broken
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 普通Packed with debris. Could stand to be replaced
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良いMachine tracked and steered properly
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良いElectric coupler
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラFairA few bogey wheels have some minor rubber cuts in them
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態FairTracks have some tread cuts and tears in them. Center drive lugs are showing wear
摩耗割合25%
トラック/ベルトの幅18"
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で