Caterpillar 287C2

Caterpillar 287C2

Preço
s/ consulta
Ano
2013
Horas de utilização
4112 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 287C2
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieSSB00379
N°. de ref. de armazémEQN094093
Número de catálogoCU4398194
Ano de fabrico2013
Horas de utilização4112 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaDoniphan, NE
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO FLUXOHIGH FLOW HYDRAULICS
AutonivelamentoSELF LEVELING
Outras informaçőes287C2 MULTI TERRAIN LOADER
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT MACHINE EXTERNAL
DOOR CAB GLASS
ENGINE TIER4 INTERIM COMPLIANT
HEATER ENGINE COOLANT 120V
INSTRUCTIONS ANSI NACD
INSTRUCTIONS ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACKAGE PERFORMANCE (ML3)
QUICK COUPLER HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT COMFORT AIR SUSPENSION
SEAT BELT 2"
HYDRAULICS HIGH FLOW XPS
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
aparência geral
  • Bom
  • RegularThe front cab eyebrow has some minor bending present
  • RegularThe machine is equipped with a counterweight package but the weights are missing from the right side
  • RegularThe belly pan guard which covers the engine oil drain valve is missing
  • RegularThere is a single dent present in the rear door
  • Bom
  • Bom
  • BomNo visible defects are present
  • RegularThe machine has a fair amount of scuffs and scratches present
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • SimThe machine is extremely dirty inside and out
  • NãoNo samples were taken at this time
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • SimThe decals are printed in English
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularThe side window frames are worn and rattle while the machine is in operation
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • NãoThe backup alarm is inoperable
  • Sim
  • Sim
  • SimROPS certificate - ISO: 3471-2008 / FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level 1
  • The seat belt is in decent condition but has past the five year OSHA usability date. The seat belt was manufactured in March 2013
motor
  • RuimThe air cleaner is severely restricted
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • NãoThe emissions label is missing from the valve cover
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red, ELC
  • The engine is equipped with a non Caterpillar oil and air filters
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularThe drive pump seems week as the machine will not move when the engine is at bare idle
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • The hydraulic system is equipped with a non Caterpillar oil filter
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • RuimA significant amount of P&B wear is present in the lower loader frame, bucket coupler and tilt cylinders. The upper loader frame and follow up linkage have noticeable wear present
  • RegularThe upper lip of the coupler is worn causing a severe amount of slack between the bucket and the coupler
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasFairThe front idlers have a fair amount of rubber damage present. The idler debris scrapers are worn causing a build up to form between the idlers
RoleteFairA fair amount of rubber damage is present on the bogie wheels
Estrutura do roleteBom
Roda motrizFairA fair amount of sprocket roller wear is present
Condição da Esteira/correiaFairMinor cuts and gouges are present
Notas - MATERIAL RODANTE 1The torsion axles are severely worn and causing the roller frames to tip inward at the top and the front of the machine to sag and rest on the bar stops
Espessura da Esteira/correia26/32 tread depth
Largura da Esteira/correia18" belt width
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
NMCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Rory Whaley
Telefone:+1 402 402 7408103
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone