キャタピラー 287C

キャタピラー 287C

価格
29,000 USD
製造年
2011
使用時間数
2963 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 287C
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーMAS02058
ユニット番号UH1784
カタログ番号CU2522192
製造年2011
使用時間数2963 h
アメリカ
所在地Holtsville, NY
価格
税別価格$29,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報Sprockets 30% Remaining Rollers Look Good Tracks Are Good 50%. Cutting Edge Is New. Right Front And Left Rear Tail Lights Are Out. Fuel Gauge. Is Working. Rear Engine Compartment Has Small Dents. Right Side Outter Counterweight Is Bent Up. Right Side Track Has A Tear In The Rubber. Backup Alarm Is Not Working
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Devin DeVaughn
電話:+1 845 437 4060
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で