キャタピラー 279DHF

キャタピラー 279DHF

価格
44,943 USD
製造年
2014
使用時間数
1724 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 279DHF
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーGTL01732
ユニット番号16022
カタログ番号CU2251945
製造年2014
使用時間数1724 h
アメリカ
所在地Nashville, TN
価格
税別価格$44,943
税金-
税込み価格-
Features
その他情報INSTRUCTIONS, ANSI, USA
*279D CTL TIER 4 FINAL HRC
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
279D CA HF DCA2 (PDC)
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
LANE 1 ORDER
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
*RADIO READY
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*SEAT BELT, 2"
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RIDE CONTROL, NONE
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Tim Anderson
電話:+1 615 744 7801
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で