Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Prezzo
51.100 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
902 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 279D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieGTL03122
N. stock6CR6075
Numero di catalogoCU2473142
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo902 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.100
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

279D 2016
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Contact Us
Telefono:+316 943 4211
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente