キャタピラー 279D

キャタピラー 279D

価格
48,000 USD
製造年
2016
使用時間数
1008 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 279D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーGTL02978
ユニット番号EQ00139062
カタログ番号CU4354657
製造年2016
使用時間数1008 h
アメリカ
所在地Middletown, KY
価格
税別価格$48,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
盗難防止システムANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
ヒータHEATER / DEFROSTER
2速走行2 SPEED TRAVEL
バケットBUCKET
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
セルフ・レベリングSELF LEVELING
AMICSAMICS
BLUETOOTHBLUETOOTH
その他情報Remainder of 48 Month / 1500 hour Powertrain + Hydraulic warranty thru 8/28/2020
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 良い
  • 普通dented ontop lip
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMissing some paint on front loader arms
  • 良い
  • 普通Has a couple dents in shroud
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • WSCO just performed 1,000 hour PM last week
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良いDoor needs a new door seal and new handle, due to frame bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Needs new wiper
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • All good
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良いall lights in good condition, left side bulb needs replace
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • Female auxillary fitting needs replaced
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いteeth are loose
  • 84” GP bucket was reinforced by Boyd Fab Shop last Fall
  • A4164BC20084
  • No photos of bucket
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態Good50% remaining
注記 - アンダーキャリッジUndercarriage is about 30%-40% worn and tracks have about 50% remaining
摩耗割合50
トラック/ベルトの幅18”
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine is used every day
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHAYNE SUPPLY COMPANY在庫を確認する連絡先を選んでください
HOLLY RICHARDSON
電話:+1 502 774 4441 ext 32685
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で