Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Prezzo
34.900 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2538 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 279D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieGTL01175
N. stock18G00821
Numero di catalogoCU4394270
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2538 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWilliston, ND
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 34.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*279D CTL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
*CONVERSION ARRANGEMENT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202 ext 235
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente