Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Prix
49 500 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1987 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 279D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGTL00724
N° de stock463989
Numéro de catalogueCU4405693
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1987 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEl Paso, CO
Prix
Prix (hors TVA)49 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations0P0800/1982.9
279D CTL TIER 4 FINAL HRC
78" BUCKET
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INCLUDES:
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
WORKTOOL HARNESS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone