Caterpillar 279D C3-H2

Caterpillar 279D C3-H2

Prix
73 300 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
469 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 279D C3-H2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGTL03466
N° de stockLKC02011
Numéro de catalogueCU2387434
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation469 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOgden, UT
Prix
Prix (hors TVA)73 300 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLANE 2 ORDER
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
DOOR, CAB, GLASS
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, MANUAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
FAN, COOLING, DEMAND
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CONTROL, ISO, PROP, WT
LIGHTS, HALOGEN
DISPLAY, ADVANCED, LCD
PRICED NEW
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHEELER MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Michael Harding
Téléphone:+1 801 978 1673
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone