Caterpillar 279C2

Caterpillar 279C2

Prix
52 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
811 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 279C2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationKWB01509
N° de stockKWB01509
Numéro de catalogueCU2362835
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation811 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTroy, IL
Prix
Prix (hors TVA)52 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsINSTRUCTIONS, ANSI, NACD
CONVERSION ARRANGEMENT
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SEAT BELT, 2"
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
IDLERS, TRIPLE FLANGE
PACK, DOMESTIC TRUCK
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
LANE 2 ORDER
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL3)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULICS, HIGH FLOW XPS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCab step bent
  • Non
  • Non
  • N/a
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • N/a
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreOut of date 2013
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreDoesn’t work
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • N/A
  • 5/8
  • N/a
moteur
  • Assez bienNeeds to be blown out with air
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Red
  • N/a
  • N
  • Black for 3 seconds upon starting
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • N/A
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • MédiocreNeeds new battery
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • N/a
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • N/a
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • N/A
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Assez bienNeeds new pins and bushings
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • N/a
  • N/a
  • N/a
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementBien
RemarquesN/a
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTFront roller wheel on both sides has oil residue on it, possible leak
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1N/a
Pourcentage d'usés30
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Department
Téléphone:+1 636 3844021
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone