Caterpillar 277C

Caterpillar 277C

Preço
29 400 USD
Ano
2007
Horas de utilização
2031 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 277C
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieJWF00376
N°. de ref. de armazémRUC0290
Número de catálogoCU4396734
Ano de fabrico2007
Horas de utilização2031 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaManhattan, KS
Preço
Preço sem IVA29 400 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Outras informaçőesSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE, TIER II COMPLIANT
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (M2)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPLEXY WINDOW ON TOP OF CAB IS CRACKED
  • Bom
  • BomJOYSTICKS SHOWING SOME WEAR
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomARM REST IS LOOSE
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED
  • OK
  • OK
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasFairFEW CUTS IN RUBBER
RoleteFairFEW CUTS IN RUBBER
Estrutura do roleteBom
Roda motrizGoodLIGHT PLAY - VERY USEABLE
Condição da Esteira/correiaFairFEW CUTS AND WEATHERED - GOOD TREAD
Percentual gasto40%
Largura da Esteira/correia18
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • PERFORMED PM 1 SERVICE - 2031 HOURS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Contact Us
Telefone:+316 943 4211
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone