Caterpillar 272D2XHP

Caterpillar 272D2XHP

Preţ
68.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1965 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 272D2XHP
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereMD200524
Numar de stoc internCE009560
Număr de catalogCU4331541
An de fabricație2017
Ore de utilizare1965 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, NV
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA68.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO READY
*SEAT BELT, 2"
2GQ28980
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SSL 72" BUCKET CE005620N
TIRES, 14/17.5 CAT 14PR
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CASHMAN EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Vicente Saucedo
Telefon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon