Caterpillar 272D2

Caterpillar 272D2

Prix
45 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
205 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 272D2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationBL200231
N° de stock15M0235
Numéro de catalogueCU2391128
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation205 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPiscataway, NJ
Prix
Prix (hors TVA)45 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
LANE 2 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
PACK, DOMESTIC TRUCK
INSTRUCTIONS, ENGLISH
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY, INC.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Michael Slater
Téléphone:+1 732 885 5555
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone