Caterpillar 272D

Caterpillar 272D

Preis
37.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
752 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 272D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.GSL00488
GerätenummerGSL488
KatalognummerCU4358764
Baujahr2013
Std752 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.37.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche Informationen2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
PILOT CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMesh has some surface corrosion
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHas some scratches throughout
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • AngemessenVery small crack in side console, broken vent louver
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenExterior part of safety latch is missing, customer says they will replace it before trading in
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtExpired, needs replaced
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter is dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • None
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtRear right work light not working
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft side cylinder is seeping
  • Ja
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Rims have some decent corrosion
  • 12x16.5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneGalaxy2877
Links hintenGalaxy2672
Rechts vorneGalaxy2570
Rechts hintenGalaxy2877
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Joshua Walker
Telefon:+1 317 860 3355
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch