Caterpillar 272D

Caterpillar 272D

Precio
41,300 USD
Año
2015
Horas de uso
961 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 272D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieB5W01095
Numéro D'unidad5CR5679
Numero de catálogoCU2261107
Año de fabricación2015
Horas de uso961 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 41,300
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

272D 2015
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, GLASS
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
DISPLAY, ADVANCED, LCD
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, ELECTRIC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
LANE 2 ORDER
DUAL SELF LEVEL
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono