キャタピラー 272D

キャタピラー 272D

価格
46,000 USD
製造年
2014
使用時間数
460 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 272D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーB5W00731
カタログ番号CU2038872
製造年2014
使用時間数460 h
アメリカ
所在地Milwaukee, WI
価格
税別価格$46,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY ADVANCED LCD
HEATER ENGINE COOLANT 120V
LANE 2 ORDER
RADIO READY
TIRES 12X16.5 10PR CAT
DOOR CAB POLYCARBONATE
INSTRUCTIONS ENGLISH
ENGINE TIER 3 COMPLIANT
PACKAGE PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER ELECTRIC
SEAT BELT 2"
HYDRAULICS PROPORTIONAL WT
SEATAIR SUSPENSIONCLOTHHEAT
INSTRUCTIONS ANSI NACD
ROPS ENCLOSED WITH A/C (C3)
PACK DOMESTIC TRUCK
TWO SPEED
BATTERYXTRA HVY DUTY 1000 CCA
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CAT HQ在庫を確認する連絡先を選んでください
Used Equipment Department
電話:+1 636 3844021
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で