キャタピラー 262D

キャタピラー 262D

価格
31,000 USD
製造年
2014
使用時間数
3520 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 262D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDTB01373
ユニット番号461559
カタログ番号CU4406314
製造年2014
使用時間数3520 h
アメリカ
所在地Steamboat Springs, CO
価格
税別価格$31,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報2014 CATERPILLAR 262D SKID STEER
ALARM, TRAVEL /BEACON
AM FM CD RADIO /BLUETOOTH
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, BOCE 72"
C3.3B ENGINE
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: HIGH FLOW, DUAL
LIGHTING, WORK & INTERIOR
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL, PROP. HYDRAULICS
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
WORKTOOL HARNESS
0P0800 /3520 /11/16/18
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント10
左リア10
右フロント80
右リア80
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Jeff Fiscus
電話:+1 303 715 8850
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で